Publiko produktet
ASAŞ Pencere ve Kapı RWT55
ASAŞ Pencere ve Kapı RWT55
ASAŞ Pencere ve Kapı RWT55
    ASAŞ

    ASAŞ Pencere ve Kapı RWT55

    RWT55 Doğrama Sistemi, 55 mm çerçeve derinliği ve 65 mm kanat derinliğine sahip yalıtımlı bir kapı ve pencere sistemidir. Yan menteşeli, devrilme ve döndürme, alt menteşeli, devrilme ve sürgülü, katlanır ve pivot açma seçenekleri mevcuttur. Sistem ayrıca yüksek statik değerler için güçlendirilmiş profil seçenekleri ve PVC açma aksesuarlarına uygun kanat profilleri de içermektedir.

    Özellikler
    • Teknik Özellikler

      Çerçeve Derinliği: 55 mm

      Havalandırma Derinliği: 65 mm

      Duvar Kalınlığı: 1,6 / 1,8 / 2 mm

      Maks. Cam Kalınlığı: 36 mm

      Isı Yalıtım Çubuğu: 14,8 mm

      Uygulama SeçenekleriKapıPencere
      İçeri Açılan**
      Dışarı Açılan*
      Alttan Askılı*
      Eğimli ve Döndürmeli Açılan**
      PVC İçin Havalandırma Aksesuarlar**
      Dönme*
      Eğim ve Kaydırma**
      Katlama**

      Tüm renkler elektrostatik toz boyama ve eloksal yüzey işlemleri için uygundur.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.asas-window-and-door-rwt55
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-03-25
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Tilt and Turn Windows

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika