Publiko produktet
ASAŞ Pencere ve Kapı RWT67
ASAŞ Pencere ve Kapı RWT67
ASAŞ Pencere ve Kapı RWT67
ASAŞ Pencere ve Kapı RWT67
    ASAŞ

    ASAŞ Pencere ve Kapı RWT67

    RWT67 Doğrama Sistemi, 67,1 mm'lik çerçeve derinliğine sahip, gizli kanat açma özelliğine sahip, ısı yalıtımlı alüminyum kapı ve pencere sistemidir. Kanat çerçeveleri dışarıdan görünmez ve kanat açıldığında görünüm değişmez. Güçlendirilmiş orta kanat çıtası sayesinde sistem rüzgar basıncına dayanıklıdır. 72,1 mm çerçeve derinliği ve 1,7/1,6/2 mm duvar kalınlığına sahip seçenekler mevcuttur. 24 mm ısı bariyeri ve maksimum 24 mm cam kalınlığına sahiptir. Normal açma, devrilme ve döndürme, gizli kanat seçenekleri mevcuttur.

    Özellikler
    • Teknik Özellikler

      Çerçeve Derinliği: 67,1 mm

      Havalandırma Derinliği: 72,1 mm

      Duvar Kalınlığı: 1,6 / 1,7 / 2 mm

      Maks. Cam Kalınlığı: 24 mm

      Isı Yalıtım Çubuğu: 24 mm

      Uygulama SeçenekleriKapıPencere
      İçeri Açılan
      *
      *
      Dışarı Açılan
      *
      *
      Alttan Askılı

      *
      Eğimli ve Döndürülebilir Açılış
      *
      *

      Tüm renkler elektrostatik toz boyama ve anotlama yüzey işlemleri için uygundur.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.asas-window-and-door-rwt67
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-03
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Tilt and Turn Windows

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika