Publiko produktet
EAE Aydınlatma - GIZA GÖMME AYDINLATMA
EAE Group

EAE Aydınlatma - GIZA GÖMME AYDINLATMA

GIZA gömme montajlı aydınlatma armatürü, kullanıldığı her yerde mimari bütünlüğü korur; perakende mağazaları, sergi salonları, toplantı odaları ve koridorlar gibi alanlara şık bir tamamlayıcıdır. 75 mm gövde yüksekliğiyle GIZA, dar alanlarda kolay kurulum sağlar ve derinlemesine konumlandırılmış reflektör yapısı sayesinde göz kamaştırmaz; ayrıca yüksek verimli optik tasarım lensleri sayesinde 50° ve 80° ışık dağılımı sunar.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

    Optik: 50° Lens + Reflektör (Siyah)

    Optik Açılar: 50° / 80°

    IP Koruma Sınıfı: IP20

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 8W / 10W / 12W / 15W / 20W / 24W / 28W

    Işık Kaynağı: SMD LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montaj Tipi: Alçıpan

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.giza_recessed
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuDownlight / Spotlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika