Publiko produktet
EAE Aydınlatma - VENO DUVAR LAMBASI
EAE Aydınlatma - VENO DUVAR LAMBASI
    EAE Group

    EAE Aydınlatma - VENO DUVAR LAMBASI

    4.4 / 5 yıldız4.4(11 incelemeler)
    Mimari mekanlara şık ve dekoratif bir tamamlayıcı olarak tasarlanan VENO, temiz ışık çıkışıyla keskin gölgeleri yumuşatır. Çeşitli optik ve lümen seçenekleriyle çok fonksiyonludur. Derin ışık kaynağı sayesinde gözleri yormayan bir aydınlatma deneyimi sunar.
    Özellikler
    • Gövde: Alüminyum Gövde

      Optik Sistem: Reflektör

      Optik Açılar: 36°

      IP Koruma Sınıfı: IP20

      IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

      Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

      Güç Tüketimi: 8W / 10W / 12W

      Işık Kaynağı: COB LED

      Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: ≥80 / >90

      Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

      Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Montaj Tipi: Yüzeye Monte

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.veno_wall_lamp
    • Ürün ailesiEAE Lighting
    • Ürün grubuSurface / Pendant Mounted
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-09
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıWall fixture
    • UNSPSC kodu39111503
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika