Publiko produktet
EAE Aydınlatma - ATLANTIS Sarkıt Lamba
EAE Group

EAE Aydınlatma - ATLANTIS Sarkıt Lamba

ATLANTIS ürün ailesinin en küçük üyesi olan ATLANTIS MINI, derine yerleştirilmiş ışık kaynağı ve mercekli optik yapısı sayesinde konforlu bir aydınlatma sunar. LED teknolojisiyle geliştirilen ATLANTIS MINI, maksimum enerji tasarrufu sağlayarak hem fonksiyonel hem de estetik açıdan hoş bir aydınlatma imkanı sunar.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Gövde

    Optik Sistem: Lens

    Optik Açılar: 24° / 36° / 60°

    Işık Kaynağı: COB LED

    Güç: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    IP: IP20

    Kurulum: Sarkıt

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.atlantis_pendant
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuSurface / Pendant Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika