Publiko produktet
EAE Aydınlatma - LED BAR
EAE Group

EAE Aydınlatma - LED BAR

Dekoratif aydınlatma uygulamaları için mükemmel bir seçim olan LEDBAR SLIM14-60, metre başına 60 LED ile üretilmiştir. 2700K gibi sıcak ışık veya 6500K gibi daha soğuk renk sıcaklığı seçeneklerine sahiptir.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

    Optik: Opal Difüzör

    IP Koruma Sınıfı: IP20

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

    Giriş Voltajı: 24V DC

    Güç Tüketimi: 4W-30cm / 6W-40cm / 7W-50cm / 9W-60cm / 10W-70cm / 12W-80cm / 13W-90cm / 14W-100cm / 16W-110cm / 17W-120cm / 19W-130cm / 20W-140cm / 22W-150cm

    Kaynak: Işık: SMD LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: Eloksallı

    Montaj Tipi: Gizli Aydınlatma / Yüzeye Monte

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ledbar
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuCove Lighting
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeExtruded Aluminum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Flexible Lighting
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika