Publiko produktet
EAE Aydınlatma - LORY YV
EAE Group

EAE Aydınlatma - LORY YV

LORY YV, toz ve su sıçramalarına karşı IP65 koruma sınıfına sahiptir. Yüksek ışık verimliliği sayesinde, geleneksel aydınlatmaya kıyasla önemli ölçüde tasarruf sağlar. Derinlemesine yerleştirilmiş zengin spektrumlu LED'leri ile göz kamaştırmadan konforlu bir aydınlatma sunar.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Gövde

    Optik: Reflektör / Cam

    Optik Açılar: 24° / 36° / 60°

    IP Koruma Sınıfı: IP65

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 8W / 10W / 12W / 15W / 20W

    Işık Kaynağı: COB LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montaj Tipi: Alçıpan

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lory_yv
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuDownlight / Spotlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika