Publiko produktet
EAE Aydınlatma - VALERIA
EAE Group

EAE Aydınlatma - VALERIA

VALERIA, geniş alanların aydınlatma ihtiyaçlarına çözüm sunar. IK08 darbe dayanıklılığı ve IP66 koruma sınıfına sahip sağlam yapısıyla, uzun süreli kullanımda dış mekan aydınlatması için idealdir. Spor tesislerinden, havaalanı apronlarına, liman yükleme alanlarından tünellere kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

    Difüzör: Temperli Şeffaf Cam

    Optik Açılar: 90° / 60°

    IP Sınıfı: IP66

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK08

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç: 46 W / 100 W / 144 W / 193 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20 °C / +40 °C

    Gövde Renkleri: 9005

    Kurulum: Zemine Monte Edilir

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.valeria
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuFloodlights
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika