Publiko produktet
Myra Touch Yüksek Tip Lavabo Bataryası
Myra Touch Yüksek Tip Lavabo Bataryası
Myra Touch Yüksek Tip Lavabo Bataryası
    E.C.A. Serel

    Myra Touch Yüksek Tip Lavabo Bataryası

    E.C.A. Myra Touch Yüksek Tip Lavabo Bataryası
    Özellikler
    • • İnovatif E.C.A. Hygiene Plus kaplama • Bağlantı: G 3/8'' (DN10) • Bölgeler için ayrı kodlar mevcuttur • Akış: 7,8 l/dk • Su tasarruflu ürün alternatifi mevcuttur • Seramik kartuş • Kireç kırıcılı perlatör • Enerji tasarrufu için soğukta açılma özelliği • 4 adet AA 1,5 V lityum kalem pil ile çalışmaktadır • Dokunmatik özelliği ile birlikte hijyenik ve pratik kullanım sağlar • Uzun ömürlü kullanım sağlar • Ürün kolu açık konumdayken, batarya gövdesine bir dokunuşla su akışı sağlanıp, tekrar bir dokunuşla su akışı durdurulmaktadır • Dokunmatik özelliği kullanıldığında, su akışı sağlandıktan 42 sn sonra güvenlik nedeniyle otomatik olarak su akışı kesilmektedir • İstenildiği takdirde dokunmatik özelliği devre dışı bırakılarak ürün manuel olarak da kullanılabilir
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.102188030HEX
    • Ürün ailesiE.C.A. Myra Touch
    • Ürün grubuBasin Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)292
    • Genişlik (mm)50
    • Derinlik (mm)223
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)2.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures