Publiko produktet
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX door

    It is also possible to assemble entrance doors based on CONNEX systems. These doors complement the appearance of the building. Doors and windows in the building have the same look and create a superb ambience.

    Özellikler
    • 03-10-02-02

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jansen_CONNEX_door
    • Ürün ailesiWood-Metal systems
    • Ürün grubuDoors & Windows
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-04-20
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)72
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - arpma Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • ETIM KoduEC003534
    • ETIM AdıExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015 açıklamasıWood doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWood Doors
    • OmniClass numarası23-17 11 15
    • OmniClass başlığıWood Doors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors