Publiko produktet
JANSEN Economy 50 fire protection door
JANSEN Economy 50 fire protection door
JANSEN Economy 50 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 fire protection door

    Fire doors and fire-resistant partitions of class E30/EW30/E60/EW60 can be easily assembled using the tried-and-tested JANSEN Economy profiles. It is even possible to achieve fire resistance classes up to E120 for partition walls. The profiles with a depth of 50 have very narrow face widths. The appearance is identical to that of the other fire protection systems JANSEN Economy 60, JANSEN JANISOL 60 EI30 and JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90.

    Özellikler
    • 01-02-03-04

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jansen_economy_50_fire_protection_door
    • Ürün ailesiSmoke and fire protection steel systems
    • Ürün grubuDoors & Windows
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-05-01
    • Baskı numarası2
    • Derinlik (mm)50
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Yangın Kapıları ve Panjurlar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • ETIM KoduEC003534
    • ETIM AdıExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC adıFire protection
    • UNSPSC kodu4619
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 açıklamasıFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFire and Smoke Protection
    • OmniClass numarası23-17 11 31 11 17
    • OmniClass başlığıFire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II koduD40
    • CSI UniFormat II başlığıFIRE PROTECTION