Publiko produktet
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap

    The JANSEN Economy 60 anti-finger-trap door meets the product standard EN 14351-1 for external doors and is CE-certified. The anti-finger-trap doors are compatible with the Janisol range of profiles. Integrated door closers and automatic door drives can also be fitted.

    Özellikler
    • 01-02-01-04

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jansen_Economy_60_door_anti_finger_trap
    • Ürün ailesiUninsulated steel systems
    • Ürün grubuDoors & Windows
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-04-26
    • Baskı numarası2
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - arpma Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • ETIM KoduEC003534
    • ETIM AdıExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 açıklamasıMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Doors
    • OmniClass numarası23-17 11 13 15
    • OmniClass başlığıSteel Doors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors