Publiko produktet
JANSEN Economy 60 smoke protection door
JANSEN Economy 60 smoke protection door
JANSEN Economy 60 smoke protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 smoke protection door

    JANSEN Economy 60 smoke protection systems allow a rational production of flush smoke control doors according to DIN 18095. The profiles of the 60 depth are characterised by the narrow face widths. Many different styles and functional variations have been tested and approved.

    Özellikler
    • 01-02-03-07

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jansen_economy_60_smoke_protection_door
    • Ürün ailesiSmoke and fire protection steel systems
    • Ürün grubuDoors & Windows
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-05-02
    • Baskı numarası3
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Yangın Kapıları ve Panjurlar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • ETIM KoduEC003535
    • ETIM AdıInterior door (complete with frame)
    • UNSPSC adıFire protection
    • UNSPSC kodu4619
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 açıklamasıFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFire and Smoke Protection
    • OmniClass numarası23-17 11 31 11 17
    • OmniClass başlığıFire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II koduD40
    • CSI UniFormat II başlığıFIRE PROTECTION