Publiko produktet
Roxtec GH BG™ geçişi
Roxtec GH BG™ geçişi
Roxtec GH BG™ geçişi
Roxtec GH BG™ geçişi
    Roxtec

    Roxtec GH BG™ geçişi

    Düz yapılara cıvatalama için flanşlı ve topraklama terminalli geçiş.

    Roxtec GH BG™ topraklama uygulamaları için kablo ve boru yalıtım malzemesidir. Dikdörtgen çelik çerçeve çelik veya sandviç duvarlara/zeminlere cıvatalanır ve yüksek kablo ve boru sıkıştırma yoğunluğu sağlar. Geçiş kalın duvarın derinliğini kapsamak için galvanizli çelikten bir GE uzatma çerçevesi ile birlikte kullanılabilir. Geçiş kurulumunun elektrik performansını göstermeye yardımcı olmak için Roxtec EC (elektriksel süreklilik) test çubukları mevcuttur.

  • Kemirgenlere dayanıklı
  • Kolay bakım ve denetim
  • Özellikler
    • Gaz Sızdırmazlığı

      • 0,1 Bar (katastrofik)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Yangın Sınıfı

      • EN 13501 standardına göre E/EI derecesi
      • UL 1479 standardına göre F/T derecesi

      Montaj yapılacak yapı

      • Metal
      • Panolar ve muhafazalar

      Montaj tipi

      • Cıvatalama
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GH_BG_transit
    • TipDigital Inventory (Products)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeKauçuk
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın Durdurucular
    • IFC sınıflandırmasıYapı Elemanı Proksisi
    • ETIM KoduEC002600
    • ETIM AdıBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 koduSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPenetration Firestopping