Publiko produktet
Roxtec RS yalıtım malzemesi
Roxtec RS yalıtım malzemesi
Roxtec RS yalıtım malzemesi
Roxtec RS yalıtım malzemesi
    Roxtec

    Roxtec RS yalıtım malzemesi

    Tek kablo veya boru için geçiş yalıtım malzemesi.

    Roxtec RS metal manşonlar veya mevcut deliklerdeki tek kablolar veya borular için yalıtım malzemesidir. Giriş yalıtım malzemesinin soyulabilir katmanlı iki yarıdan oluşur ve bu sayede farklı ölçülerdeki kablolara ve borulara uyarlanabilir. Geçişin tasarımı mevcut kabloların veya boruların etrafına monte edilmesini kolaylaştırır.

  • Kemirgenlere dayanıklı
  • Hızlı ve kolay montaj
  • Özellikler
    • Gaz Sızdırmazlığı

      • 2,67 Bar (katastrofik)

      Su Sızdırmazlığı

      • 4 bar (katastrofik)

      Yangın Sınıfı

      • IMO 2010 FTP Koduna göre A-SINIFI
      • EN 13501 standardına göre E/EI derecesi
      • EN 45545 E30 standardına göre E/EI derecesi
      • UL 1479 standardına göre F/T derecesi
      • IMO 2010 FTP Code + HC-yangın yük eğrisine göre H-SINIFI
      • ISO 22899-1 ve OTI 95634'e göre jet yangını

      Montaj yapılacak yapı

      • Metal
      • Beton

      Montaj tipi

      • Mevcut delik
      • Mevcut manşon
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.RS_seal
    • TipDigital Inventory (Products)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeKauçuk
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın Durdurucular
    • IFC sınıflandırmasıYapı Elemanı Proksisi
    • ETIM KoduEC000220
    • ETIM AdıWall duct for cable
    • Uniclass 2015 koduSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPenetration Firestopping