Publiko produktet
Roxtec R transit
Roxtec R transit
Roxtec R transit
Roxtec R transit
    Roxtec

    Roxtec R transit

    Sınırlı alanda birden fazla kablo ve borunun etrafını yalıtmak için dairesel geçiş.

    Roxtec R boru manşonları veya yuvarlak deliklerde kullanım için kablo ve boru geçişidir. Sıkıştırma geçiş çerçevesine entegre olduğu için genişleyerek yalıtım sağlar. Standart yalıtım modülleri kablo ve boru ölçülerine uyarlanabilir ve geçiş içerisinde yedek kapasite oluşturmak için kullanılabilir. Arka bölümdeki ağ yatay montajda korur (R 70 ve R 75 ile birlikte verilmez). Mevcut kabloların veya boruların etrafına montaj için çerçeve kesilerek açılabilir.

  • Yüzeyi verimli kullanır
  • Kolay bakım ve denetim
  • Özellikler
    • Gaz Sızdırmazlığı

      • 2,5 Bar (katastrofik)

      Su Sızdırmazlığı

      • 4 bar (katastrofik)

      Yangın Sınıfı

      • IMO 2010 FTP Koduna göre A-SINIFI
      • EN 13501 standardına göre E/EI derecesi
      • EN 45545 E30 standardına göre E/EI derecesi
      • UL 1479 standardına göre F/T derecesi
      • IMO 2010 FTP Code + HC-yangın yük eğrisine göre H-SINIFI

      Montaj yapılacak yapı

      • Metal
      • Beton

      Montaj tipi

      • Mevcut delik
      • Mevcut manşon
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.R_transit
    • TipDigital Inventory (Products)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeKauçuk
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın Durdurucular
    • IFC sınıflandırmasıYapı Elemanı Proksisi
    • ETIM KoduEC000220
    • ETIM AdıWall duct for cable
    • Uniclass 2015 koduSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPenetration Firestopping