Publiko produktet
Roxtec H3 yalıtım malzemesi
Roxtec H3 yalıtım malzemesi
Roxtec H3 yalıtım malzemesi
Roxtec H3 yalıtım malzemesi
    Roxtec

    Roxtec H3 yalıtım malzemesi

    Mevcut kabloların/boruların etrafını yalıtmak için açılabilir geçiş.

    Roxtec H3 metal manşonların veya karot deliklerinin içindeki kablo ve boru girişleri için dairesel üründür. Yalıtım malzemesinin ayrık yapısı mevcut kablo ve boruların veya yonca (trefoil) şeklinde yerleşen kabloların etrafına montajını kolaylaştırır. Geçişin aside dayanıklı paslanmaz çelik bağlantıları vardır ve farklı ölçülerde kablo ve borulara uyarlanabilir. Yalıtım malzemesinin ayrıca deliğe girebilmesi için daha ufak ön bağlantı parçaları vardır.

  • Kemirgenlere dayanıklı
  • Yenileme için mükemmel
  • Hızlı ve kolay montaj
  • Özellikler
    • Gaz Sızdırmazlığı

      • 2,67 Bar (katastrofik)

      Su Sızdırmazlığı

      • 4 bar (katastrofik)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Yangın Sınıfı

      • IMO 2010 FTP Koduna göre A-SINIFI
      • EN 13501 standardına göre E/EI derecesi

      Montaj yapılacak yapı

      • Metal
      • Beton

      Montaj tipi

      • Mevcut delik
      • Mevcut manşon
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.H3_seal
    • TipDigital Inventory (Products)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeKauçuk
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın Durdurucular
    • IFC sınıflandırmasıYapı Elemanı Proksisi
    • ETIM KoduEC000220
    • ETIM AdıWall duct for cable
    • Uniclass 2015 koduSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPenetration Firestopping