Publiko produktet
Roxtec GH FL100 geçişi
Roxtec GH FL100 geçişi
Roxtec GH FL100 geçişi
    Roxtec

    Roxtec GH FL100 geçişi

    Düz olmayan yüzeylere cıvatalamak için geniş flanşlı geçiş.

    Roxtec GH FL100 yüksek sıkıştırma yoğunluğu sağlayan kablo ve boru yalıtım malzemesidir. Geçiş, beton veya tuğla duvarlara/zeminlere cıvatalandığında sızdırmazlık sağlar. Dikdörtgen çelik çerçeve, 100 mm genişliğinde bir flanşa sahiptir ve bu sayede, çatlak riskini önlemek için cıvata deliklerinin duvardaki açıklıktan daha uzağa yerleştirilmesine olanak tanır. Geçiş kalın duvarın derinliğini kapsamak için galvanizli çelikten bir GE uzatma çerçevesi ile birlikte kullanılabilir.

  • Kemirgenlere dayanıklı
  • Yüzeyi verimli kullanır
  • Kolay bakım ve denetim
  • Özellikler
    • Gaz Sızdırmazlığı

      • 0,1 Bar (katastrofik)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Yangın Sınıfı

      • EN 13501 standardına göre E/EI derecesi
      • UL 1479 standardına göre F/T derecesi

      Montaj yapılacak yapı

      • Tuğla
      • Beton

      Montaj tipi

      • Cıvatalama
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GH_FL100_transit
    • TipDigital Inventory (Products)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeKauçuk
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın Durdurucular
    • IFC sınıflandırmasıYapı Elemanı Proksisi
    • ETIM KoduEC002600
    • ETIM AdıBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 koduSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPenetration Firestopping