Publiko produktet
F2245 - Camera, Video Surveillance, HD, IP Powered
SEPS2BIM

F2245 - Camera, Video Surveillance, HD, IP Powered

A high definition, full functional video surveillance camera. The camera is capable of full 1080p resolution at 30 frames per second while optimizing network usage with H.264, MPEG-4 and JPEG compression formats. Camera will have an open, standards-based design providing a platform for integration and operation as an independent device or as part of a surveillance network.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.F2245
  • Ürün ailesiCamera
  • Ürün grubuVideo
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)80
  • Genişlik (mm)100
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görüntü Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı