Publiko produktet
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
    Serge Ferrari

    Frontside Print 371

    Frontside Print 371 is a mesh for textile façades. This printable membrane transforms building façades into communication tools, while reducing heat inside the building Resistance and durability Thermal protection protects against the sun's heat in summer Visual comfort preserves natural light transmission while limiting dazzle 2 colors
    Özellikler
    • yarn 1100/2200 Dtex PET HT weight 440 g/m2 thickness 0.65 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 300/300 daN/5cm tear strength (warp/weft) 60/60 daN openness factor 20%
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.371
    • Ürün ailesiWalls: External Walls
    • Ürün grubuTextile Facade
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2019-07-04
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)2670
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • İkincil malzemePVC
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Panjur
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıWindow screens
    • UNSPSC kodu30171614
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 açıklamasıBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 kodu13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFabric Structures
    • OmniClass numarası23-17 21 11 13 11
    • OmniClass başlığıFolding Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika