Publiko produktet
Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86
    Serge Ferrari

    Soltis Horizon 86

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Horizon 86 provides an unmatched view through and the right level of natural light for users' wellbeing
    Özellikler
    • - Available in 23 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 380 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.soltis86
    • Ürün ailesiSolar Protection
    • Ürün grubuScreen
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-14
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • İkincil malzemePVC
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Panjur
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıWindow screens
    • UNSPSC kodu30171614
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 açıklamasıBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 kodu13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFabric Structures
    • OmniClass numarası23-17 21 13 11
    • OmniClass başlığıWindow Blinds
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika