Publiko produktet
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
    Serge Ferrari

    Frontside View 381

    Frontside View 381 is a mesh for textile façades to preserve outward visibility. In new-build and renovation projects, it reduces heat inside the building. Thermal protection : blocks up to 81% of the sun's heat Durable resistance resistant to the effects of weather (wind, hail, UV) Visual comfort 17 colors
    Özellikler
    • yarn 1100 Dtex PES HT weight 550 g/m² thickness 0,95 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 330/330 daN/5cm tear strength (warp/weft) 80/90 daN openness factor 28%
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.381
    • Ürün ailesiWalls: External Walls
    • Ürün grubuTextile Facade
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2019-07-04
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)2670
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • İkincil malzemePVC
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Panjur
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıWindow screens
    • UNSPSC kodu30171614
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 açıklamasıBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 kodu13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFabric Structures
    • OmniClass numarası23-17 21 11 13 11
    • OmniClass başlığıFolding Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika