Publiko produktet
Soltis Master 99
Soltis Master 99
Soltis Master 99
    Serge Ferrari

    Soltis Master 99

    Solar protection screen for internal applications. Soltis Master 99 tames the light flux for an optimised glare control.
    Özellikler
    • - Available in 3 variations: 22 solid colours with an aluminium back side, 6 references with the same colour both sides and one black & white reference - Also available with a LowE treatment (please consult us) - Available in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) and in vertical bands of 126 mm wide (please contact us) - Weight: 290 g/m² - Thickness: 0.32 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.soltis99
    • Ürün ailesiSolar Protection
    • Ürün grubuScreen
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-14
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • İkincil malzemePVC
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Panjur
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıWindow screens
    • UNSPSC kodu30171614
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 açıklamasıBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 kodu13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFabric Structures
    • OmniClass numarası23-17 21 13 11
    • OmniClass başlığıWindow Blinds
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika