Publiko produktet
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92
    Serge Ferrari

    Soltis Perform 92

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Perform 92 acts like a real heat shield. It blocks up to 97% of the heat when placed outside
    Özellikler
    • - Available in 48 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 420 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.soltis92
    • Ürün ailesiSolar Protection
    • Ürün grubuScreen
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-14
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • İkincil malzemePVC
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Panjur
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıWindow screens
    • UNSPSC kodu30171614
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 açıklamasıBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 kodu13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFabric Structures
    • OmniClass numarası23-17 21 13 11
    • OmniClass başlığıWindow Blinds
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika