Публікуйте свої продукти
Archi+ Concrete
Archi+ Concrete
Archi+ Concrete
Archi+ Concrete
    Novacolor

    Archi+ Concrete

    Archi+ Concrete is a mineral plaster coat in powder for interiors. It is made of well-seasoned hydrated lime putties, white cement, specific aggregates and rheological modifiers carefully selected to ensure an excellent workability.

    Зв’яжіться з Novacolor

    Специфікація
    • The particular grain curve of Archi+ Concrete and the possibility to overlap it with one or more layers of Fase Silossanica, acrylsiloxane colour wash (matt), ensures to achieve cutting-edge elegant concrete effects, in line with the newest trends in the interior design. Archi+ Concrete permits to achieve post-industrial concrete-look textures, with elegant soft colour washing shades. The thickness of Archi+ Concrete ensures high protection performances on the substrate where it is applied-on.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерArchi-concrete
    • Сімейство продуктівDecorative products
    • Група продуктівConcrete
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-08
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPaint
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCTexture
    • Назва UNSPSCFinishing materials and products
    • Код UNSPSC301519
    • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Опис Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Номер OmniClass23-15 21 11 13
    • Заголовок OmniClassTextured Paints
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes