Публікуйте свої продукти
Swahili
Swahili
Swahili
    Novacolor

    Swahili

    Swahili is a decorative coating for interiors made of metallic charges and selected quartz aggregates that produce high end visual effects and create a unique game of light and shades.

    Зв’яжіться з Novacolor

    Специфікація
    • Swahili permits to achieve innovative chromatic and tactile effects that make the environment extremely comfortable and in line with the most cutting-edge trends in interior decoration. Swahili is an easy-to-apply product and allows both the professional and the private decorator to easily achieve high-quality effects.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSwahili
    • Сімейство продуктівDecorative products
    • Група продуктівMetallics
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-08
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPaint
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCTexture
    • Назва UNSPSCFinishing materials and products
    • Код UNSPSC301519
    • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Опис Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Номер OmniClass23-15 21 11 13
    • Заголовок OmniClassTextured Paints
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes