发布您的产品
1563 - 1563N _ 普遍弯头M/F连接
1563 - 1563N _ 普遍弯头M/F连接
1563 - 1563N _ 普遍弯头M/F连接
    TIEMME

    1563 - 1563N _ 普遍弯头M/F连接

    普遍接头适合所有的供暖供冷系统和卫生系统,住宅,商业,工业和农业设备以及所有的不具腐蚀性的液体。

    弯头 M/F连接螺纹 ISO 228
    可选镀镍型 [N]

    产品广泛,够适合所有的连接要求和情况从G1/2" (DN10)  G1" (DN25)

    产品范围:
    产品型号 1550 直接头 F连接
    产品型号 1551 直接投M/F连接 

    产品型号 1555 三体式M连接
    产品型号 1560 弯头 F连接
    产品型号 1561弯头 M/F连接
    产品型号 1562 弯头M连接

    产品型号 1570 T型接头 F连接
    产品型号 1571 T型接头 F/M连接
    产品型号 1572 T型接头 M连接

    产品配件:
    产品型号2361-2371-2371B-2371N 标准通经球阀M/F连接,铝手柄
    产品型号2311-2311N-2321-2321N全通经球阀M/F连接,铝手柄

    规格
    • 产品型号1563
      弯头M/F螺纹连接
      产品范围从G1/2" (DN15) 到 G1" (DN25)。
      体: 黄铜CW617N

      最高工作温度: 200°C
      最低工作温度:-20°C
      最高工作压力: 30 bar
      连接 : F 螺纹 UNI ISO 228

      产品型号1563N
      弯头M/F螺纹连接
      产品范围从G1/2" (DN15) 到 G1" (DN25)。
      体: 镀镍黄铜CW617N

      最高工作温度: 200°C
      最低工作温度:-20°C
      最高工作压力: 30 bar
      连接 : F 螺纹 UNI ISO 228

    技术规格
    • 唯一参考1563-1563N_Generic-Fitting-Elbow-Raccordo-Generico-Curva
    • 产品系列FITTINGS
    • 产品组GENERIC FITTINGS
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-11-04
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 接头
    • IFC 分类管件
    • ETIM 代码EC003024
    • ETIM 名称Fitting with 2 connections
    • UNSPSC 名称Plumbing connectors
    • UNSPSC 代码40141720
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_52
    • Uniclass 2015 说明Pipe, tube and fitting products
    • CSI MasterFormat 2014 代码40 79 66
    • CSI MasterFormat 2014 标题Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • OmniClass 编号23-19 25 13 21 17
    • OmniClass 标题Fittings
    • CSI UniFormat II 代码C1030
    • CSI UniFormat II 标题Fittings