发布您的产品
Lumo wall
Lumo wall
    ZERO

    Lumo wall

    Finish:

    Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.
    Other colours on request.

    LED info:

    System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.
    SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

    Installation:

    On wall.

    Connection:

    Terminal block 5x,2,5mm2.

    IK 10

    Design:

    Thomas Bernstrand 2023.

    技术规格
    • 唯一参考lumo-wall
    • 产品系列Lumo
    • 产品组Wall
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-08-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)253
    • 宽度 (mm)250
    • 深度 (mm)300
    相关
    • 主材料
    • 次要材料粉末涂层钢
    • 净重 (Kg)4.5
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 外部

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 北美