Publikovat produkty
Amarr® 2402/2412/2422 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2402/2412/2422 Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2402/2412/2422 Heavy-Duty Steel Garage Door

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(18 recenze)

    The Amarr 2402/2412/2422 is the workhorse of the industry. The deep ribbed 24-ga. steel sections can be factory- or field-modified with CFC-free polystyrene insulation that features a nylon or steel backer to fit the needed application.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    PRODUCT FLEXIBILITY

    The Amarr 2402/2412/2422 is available non-insulated, insulated, or insulated with a steel backer to fit most project requirements.

    Specifikace
    • Amarr 2402Amarr 2412Amarr 2422
      R-ValueN/A7.07.0
      Steel Thickness24 ga24 ga24/25 ga
      Panel DesignDeep RibbedDeep RibbedDeep Ribbed
      Steel EmbossmentSmoothSmoothSmooth
      Construction LayersOneTwoThree
      Max Std Width30'2"30'2"30'2"
      Max Std Height26'1"26'1"26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)2" (5.1cm)2" (5.1cm)
      U-ValueN/A0.1430.143
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAmarr-2402_2412_2422-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůSteel Sectional - Ribbed Panel Garage Door
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Garážové
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCMetal doors
    • Kód UNSPSC30171505
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Popis Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Název OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors