Publikovat produkty
EAE Lighting - BLOOM S NG RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - BLOOM S NG RECESSED

Equipped with LED technology, BLOOM-S NG HE offers an environmentally friendly option with low energy consumption and saves energy, thus guaranteeing a long service life. BLOOM-S NG HE offers maximum performance in a wide range of applications and has an ambient operating temperature of -20°C to +40°C. It also includes an emergency kit that provides up to 3 hours of lighting in case of emergency.
Specifikace
  • Housing: Sheet Metal Housing

    Diffuser: Opal Polistren Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

    Power: 24W / 36W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9003

    Installation: Recessed mounted

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabloom_s_ng_recessed
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůRecessed Mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSheet metal
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika