Publikovat produkty
EAE Lighting - BRICK SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - BRICK SURFACE MOUNTED

BRICK is available in different sizes and alternatives. With its compact body design and deeply positioned light source that does not cause glare, it perfectly meets the regional and general lighting needs of all kinds of interiors. BRICK provides solutions to modern lighting concepts with its stylish surface-mounted design.
Specifikace
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical System: Reflector

    Optical Angles: 24° / 36°

    Optical Cover: Transparent Diffuser

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W

    Lumen Value: 692 lm / 866 lm / 1099 lm / 1195 lm

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Surface Mounted

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabrick_surface_mounted
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika