Publikovat produkty
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 RECESSED MOUNTED
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 RECESSED MOUNTED
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 RECESSED MOUNTED
    EAE Group
    Archivovány

    EAE Lighting -- DOWNLED V.2 RECESSED MOUNTED

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(43 recenze)

    DOWNLED V.2, with its simple design, clean cut lines and efficient opal diffuser can be included in a multi-purpose manner in your projects. In particular the economic feasibility of this product combined with its visual comfort and energy savings renders it ideal for all types of projects.

    Specifikace
    • Housing               :              Aluminium injection housing

      Diffuser               :              Opal diffuser

      Power                 :              8 W (Ø10) / 10 W (Ø10 ) / 18 W (Ø16) / 20 W (Ø20) / 22 W (Ø20) / 28 W (Ø20)

      Light Source       :              SMD LED

      Input Voltage      :              220-240 V AC 50/60 Hz

      IP                       :              IP20 / IP65

      Color Temperature         :              Warm White / Natural White / Cold White

      CRI                    :              >80

      Glare Rating (UGR)          :              <19

      Installation         :              Recessed mounted

      Colors                :              RAL 9016

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadownled_v2_recessed
    • Skupina výrobkůEAE Lighting
    • Skupina produktůDownlight / Spotlight
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCRecessed lighting
    • Kód UNSPSC39111505
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring