Publikovat produkty
EAE Lighting - EXIT
EAE Group

EAE Lighting - EXIT

The version with flag of TORSECA, which allows all kinds of ceiling applications, can be used as emergency escape guidance, while the version without flag can be used for lighting in emergency situations. With its functional structure, TORSECA is suitable for use in areas such as hospitals, educational institutions, dining halls and hotels.
Specifikace
  • Housing: ABS Housing

    Optical Cover: Transparent Diffuser / Opal Diffuser

    IP Protection Class: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK07

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 2 W

    Lumen Value: 240 lm

    Source of Light: Power LED

    Color Temperature: 6500K

    CRI: >70

    Working Ambient Temperature: +10 °C / +35 °C

    Mounting Type: Surface Mounted / Pendant

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaexit
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůEmergency lighting
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika