Publikovat produkty
EAE Lighting -- GALIS MINI
EAE Lighting -- GALIS MINI
    EAE Group
    Archivovány

    EAE Lighting -- GALIS MINI


    Specifikace
    • Housing               :              Aluminium extrusion housing

      Diffuser               :              Tempered transparent glass / Sanded glass

      Light Source       :              Mid Power LED

      Power   :              10 W / 20 W  / 29 W / 36 W

      Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

      CRI         :              >80

      IP           :              IP66

      Installation         :              Surface mounted

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagalis_mini
    • Skupina výrobkůEAE Lighting
    • Skupina produktůLinear Etanj
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring