Publikovat produkty
EAE Lighting - GIZA RAY V2
EAE Group

EAE Lighting - GIZA RAY V2

GIZA TRACK, a stylish architectural lighting solution, stands out with its high-performance LEDs and optical quality. Thanks to its steerable head, GIZA TRACK guarantees comfortable use in the lighting of interior spaces such as meeting rooms, residences, shops or hotels. In addition to preventing glare thanks to its deeply positioned light source; it provides 50° and 80° light distribution thanks to its special optical design lenses.
Specifikace
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Lens + Reflector (Black)

    Optical Angles: 50° / 80°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W / 24 W / 28 W

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Three Phase Railed

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagiza_ray_v2
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika