Publikovat produkty
EAE Lighting -- LINA ETANJ V.4
EAE Group
Archivovány

EAE Lighting -- LINA ETANJ V.4

Lina V.4 provides optimum lighting solution in wet and moist spaces thanks to its high IP rated housing and updated LED design.  It offers long service life, maximum energy saving,  easy installation and maintenance in spaces that are hard to access. Mounting brackets can be positioned freely on the luminaire.

Specifikace
  • Housing               :              Aluminium extrusion housing

    Diffuser               :              Glare controlled opal diffuser

    Light Source       :              Mid Power LED

    Power   :              10 W / 19 W / 20 W / 22 W / 27 W / 36 W / 54 W / 62 W

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    CRI         :              >80

    IP           :              IP65

    Installation         :              Surface mounted

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalina_etanj_v4
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůLinear Etanj
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálExtruded Aluminum
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring