Publikovat produkty
EAE Lighting - LORINA
EAE Lighting - LORINA
    EAE Group

    EAE Lighting - LORINA

    Lorina NG delivers exceptional lighting comfort in offices, classrooms, and general indoor areas thanks to its ultra-low glare value (UGR<16). Its recessed mounting design integrates smoothly into ceilings, offering a clean and modern look. Available in various wattages and color temperatures, it supports flexible lighting planning while maintaining both efficiency and visual wellbeing.
    Specifikace
    • Housing: Sheet Metal Housing

      Diffuser: Lens

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK02

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 28 W / 41 W / 54 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      UGR factor: UGR <16

      Housing Colors: RAL 9003

      Installation: Recessed mounted

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalorina
    • Skupina výrobkůEAE Lighting
    • Skupina produktůRecessed Mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSheet metal
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika