Publikovat produkty
EAE Lighting - NETALED RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - NETALED RECESSED

NETA stands out in architectural spaces with its light effect and design. It maximizes eye comfort thanks to its opal diffuser. Bringing a stylish touch to interiors, NETA provides flexibility to the designer in terms of placement thanks to its rounded shape with minimalist lines required by modern designs.
Specifikace
  • Housing: Aluminium Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Power: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 130 W

    Light Source: Mid Power LED

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    IP: IP20

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Colors: RAL 9010

    Installation: Recessed mounted

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotanetaled_recessed
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůRecessed Mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika