Publikovat produkty
EAE Lighting - PB2 PB V2
EAE Group

EAE Lighting - PB2 PB V2

PB2 , which appears as a pole-mounted LED luminaire, is an ideal choice for lighting landscape and urban areas with its three-arm round body design. In addition to providing full protection against dust and water splashes with IP65 protection class; it provides homogeneous lighting with its opal diffuser.
Specifikace
  • Housing: Aluminium Housing

    Optic: Opal diffuser

    Power: 40 W / 60 W

    Light Source: Mid Power LED

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 6500K

    IP: IP65

    CRI: >80

    Colors: Black (SW 306G)

    Installation: Pole Mounted

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapb2_pb_v2
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůRoad & Street Lighting
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Název OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika