Publikovat produkty
EAE Lighting - PROLIT NG
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT NG

Prolit V.3 is designed for use in all outdoor lighting with an updated new body, streamlined electronics, wide lumen new package and optical options that provide application life. When they reach 146lm/W, they are highly energy efficient, ideal for conventional and less efficient lighting efficiency regulation.
Specifikace
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 10° Lens / 16° Lens / 27° Lens / 52° Lens / 98° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 95 W / 145 W / 167 W / 200 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -30 °C / +55 °C

    Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

    Installation: Floor Mounted

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaprolit_ng
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůFloodlights
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika