Publikovat produkty
EAE Lighting - RA2
EAE Group

EAE Lighting - RA2

4.7 z 5 hvězdiček4.7(13 recenze)
Offering the outdoor lighting in minimum energy and maximum comfort, RA2, shows a great performance for many years by its modern look and many advantages the LED technology provides.
Specifikace
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: 110° / 100°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 30 W / 54 W / 65 W / 103 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -40 °C / +60 °C

    Housing Colors: Black (SW 306G)

    Installation: Direct Mounting

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotara2
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůRoad & Street Lighting
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCRoadway or highway lighting
  • Kód UNSPSC39111603
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika