Publikovat produkty
EAE Lighting -- STL SURFACE MOUNTED
EAE Group
Archivovány

EAE Lighting -- STL SURFACE MOUNTED

STL accompanies your contemporary dynamic business life that requires swiftness with its timeless design. It boasts minimized lines and a simplistic design. It can be used as a single module to illuminate your work spaces or used to establish uninterrupted lines of light. The STL product family provides, without any eficiencies, all your illumination requirements that architecture requires both from technical and aesthetic aspects.

Specifikace
  • Housing :              Aluminium extrusion housing and aluminium injection cover

    Diffuser :              Glare minimizing highly permeable diffuser

    Power   :              8 W / 12 W / 13 W / 15 W / 19 W / 24 W / 33 W / 37 W / 48 W

    Light Source       :              SMD LED

    Input Voltage      :              220-240 V AC 50/60 Hz

    IP           :              IP40 - IP54

    Color Temperature           :              Warm White / Natural White / Cold White

    CRI        :              >80

    Glare Rating (UGR)         :              19

    Installation          :              Surface-Mounted / Pendant

    Colors   :              RAL 9005 RAL 7047

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastl_direct_surface_mounted-copy
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůLinear Trunking Systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálExtruded Aluminum
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring