Publikovat produkty
Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
    Specifikace
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical • For chrome coated product, flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately • For matte black coated product, flush mounted group with code 102166102C1EX should be bought separately
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota102167105EX-K
    • Skupina výrobkůE.C.A. Tiera
    • Skupina produktůConcealed Shower Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)121
    • Šířka (mm)110
    • Hloubka (mm)77
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures