Publikovat produkty
Poseidon Countertop Washbasin SEREL EasyWash PS32
E.C.A. Serel

Poseidon Countertop Washbasin SEREL EasyWash PS32

SEREL Poseidon Countertop Washbasin SEREL EasyWash PS32 (60 cm)
Specifikace
  • •SEREL® EasyWash® 

    •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2018 - Silver A' Design Award, 

    2018 - Design Turkey Good Design Award, 

    2019 - Iconic Innovative Interior Award, 

    2019 - German Innovation Award 

    • 60x45cm 

    • Photocell System E.C.A EasyWash Photocell Washbasin Faucets would be taken seperately.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPS32
  • Skupina výrobkůSEREL Poseidon
  • Skupina produktůCountertop Washbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)16
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
  • Název OmniClassBathroom Units
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures