Publikovat produkty
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 24 kW
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 24 kW
    Eemax
    Archivovány

    HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 24 kW

    • Copper Emerson heating elements with brass top increase durability and are threaded for easy replacement

    • Simple Installation: 3/4” NPT water connectors for easy flex hose installation

    • Instant, consistent and endless hot water

    • Compact, resistant and stylish with digital temperature control in increments of 1°F ranging from 80°F to 140°F

    • Dimensions: 17” x 17” x 3.75”

    • 99.8% energy efficient

    Specifikace
    • Size: 17”H x 17”W x 3.75”D

      Weight: 13.75 lbs.

      Rated Pressure: 25psi minimum; 150psi maximum

      Certifications: ETL Listed to UL 499 and CSA

      Unique Features: Solid, hand-welded exchanger NPT adapters included

      Standard Temp Settings: 120°F (Adjustable 80-140°F) 

      Max Flow Rate: 7 GPM @ 60psi

      Turn-On: 0.3 GPM

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaeemax-ha024240
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůInstantaneous Water Heaters
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-11-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)17
    • Šířka (palce)17
    • Hloubka (palce)3.75
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Ohřívače vody
    • Klasifikace IFCVýměník tepla
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Popis Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Kód CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Číslo OmniClass23-31 29 11 11
    • Název OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC