Publikovat produkty
Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75
Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75
    expormim

    Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(7 recenze)

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of high resistance aluminum profile, finished with polyester powder. Legs made of solid wood profile from European oaks. The collection is also available in lacquered top
    version (MDF) and in European oak veneer top. Optional junction box.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaatrivm-indoor-rectangular-dining-table-180
    • Skupina výrobkůAtrivm indoor
    • Skupina produktůIndoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)980
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)41
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Popis Uniclass 2015Dining tables
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Číslo OmniClass23-21 23 15
    • Název OmniClassResidential Tables