Publikovat produkty
Bistro indoor dining table stand with elliptical top
Bistro indoor dining table stand with elliptical top
Bistro indoor dining table stand with elliptical top
    expormim

    Bistro indoor dining table stand with elliptical top

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood. Delivered  unassembled.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabistro-indoor-table-elliptical-top
    • Skupina výrobkůBistro indoor
    • Skupina produktůIndoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)29
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Popis Uniclass 2015Dining tables
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Číslo OmniClass23-21 23 15
    • Název OmniClassResidential Tables