Publikovat produkty
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
    expormim

    Bistro indoor dining table stand with round top Ø 70x75

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 22 mm/0.86” of section. Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabistro-indoor-table-round-top-70
    • Skupina výrobkůBistro indoor
    • Skupina produktůIndoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)25
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Popis Uniclass 2015Dining tables
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Číslo OmniClass23-21 23 15
    • Název OmniClassResidential Tables