Publikovat produkty
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
    expormim

    Blum dining armchair C166 W

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(9 recenze)

    Dining armchair with structure made of high resistance aluminum tube and sapele wood. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotablum-dining-armchair-c166w
    • Skupina výrobkůBlum
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)790
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)7.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_22
    • Popis Uniclass 2015Dining chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Číslo OmniClass23-11 29 13 13
    • Název OmniClassExterior Chairs