Publikovat produkty
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
    expormim

    Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in
    European oak plywood. Optional junction box.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafalcata-indoor-rectangular-dining-table-295
    • Skupina výrobkůFalcata indoor
    • Skupina produktůIndoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)2950
    • Hloubka (mm)1150
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)61
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Popis Uniclass 2015Dining tables
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Číslo OmniClass23-21 23 15
    • Název OmniClassResidential Tables
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS